Wash Basin - 55cm - Wall Mounted - Normus Series - VitrA
Wash Basin - 55cm - Wall Mounted - Normus Series - VitrA

    Wash Basin - 55cm - Wall Mounted - Normus Series - VitrA

    4.6 av 5 stjerner4.6(5 anmeldelser)

    Wash Basin - 55cm - Wall Mounted - Normus Series - VitrA

    Product code: 5087L003-0001

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.WashBasin-55cm-WallMounted-Vitra-NormusSeries_5087L003-0001
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWashBasins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-05-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)185
    • Bredde (mm)550
    • Dybde (mm)420
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)14.84
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeD20
    • CSI UniFormat II tittelPLUMBING

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania