Wash Basin - Undercounter - 48cm - Without Tap Hole - S50 Series - VitrA
Wash Basin - Undercounter - 48cm - Without Tap Hole - S50 Series - VitrA

    Wash Basin - Undercounter - 48cm - Without Tap Hole - S50 Series - VitrA

    Wash Basin - Undercounter - 48cm - Without Tap Hole - S50 Series - VitrA

    Product code: 5339B003-0012

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.WashBasin-Undercounter-48cm-WithoutTapHole-Vitra-S50Series_5339B003-0012
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWashBasins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-03-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)185
    • Bredde (mm)530
    • Dybde (mm)415
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)10.116
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_92
    • Uniclass 2015 beskrivelseUndermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeD20
    • CSI UniFormat II tittelPLUMBING

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania