Washbasin Unit - 120cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 120cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 120cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 120cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 120cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Product code: 61966 - 61967 - 61968

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.WashbasinUnit-120cm-HotelUnit-Vitra-integraSeries-61966-61967-61968
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeWashbasin Unit
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-03-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)385
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)445
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)19
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-tittelBathroom Units
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania