Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Completing the visual harmony in the bathroom with S20 washing machine and dryer cabinets. S20 series with color and form harmony complete the bathroom.

    Colours: White High Gloss, Golden Cherry

    Product code: 54809 - 54810

    Spesifikasjon
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.WashingMachineDryerUnit-69cm-MidUnit-Vitra-S20Series-54809-54810
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeMid Unit
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-04-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)2010
    • Bredde (mm)685
    • Dybde (mm)720
    Relatert
    • HovedmaterialeMDF
    • Sekundært materialetermo tre
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)78
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Compound Units
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 beskrivelseBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBathroom Casework
    • OmniClass-nummer23-19 31 17 11
    • OmniClass-tittelBathroom Units
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania