WCPan - 69cm - Floor Mounted - Close Coupled - Back Outlet - Normus Series - VitrA
WCPan - 69cm - Floor Mounted - Close Coupled - Back Outlet - Normus Series - VitrA

    WCPan - 69cm - Floor Mounted - Close Coupled - Back Outlet - Normus Series - VitrA

    WCPan - 69cm - Floor Mounted - Close Coupled - Back Outlet - Normus Series - VitrA

    Without Bidet Function, White

    Product code: 5111L003-0075

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.WCPan-69cm-FloorMounted-CloseCoupled-BackOutlet-Vitra-NormusSeries_5111L003-0075
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWC Pans
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-05-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)400
    • Bredde (mm)360
    • Dybde (mm)650
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)22.842
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnToilets
    • UNSPSC-kode30181505
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets
    • CSI UniFormat II kodeD2030
    • CSI UniFormat II tittelSanitary Waste

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania