WC Pan - Rim Ex - Single WC Pan - 54cm - Floor Mounted - Back To Wall - İntegra Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Single WC Pan - 54cm - Floor Mounted - Back To Wall - İntegra Series - VitrA

    WC Pan - Rim Ex - Single WC Pan - 54cm - Floor Mounted - Back To Wall - İntegra Series - VitrA

    WC Pan - Rim Ex - Single WC Pan - 54cm - Floor Mounted - Back To Wall - İntegra Series - VitrA

    Product code: 7059B003-0075

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.WCPan-RimEx-SingleWCPan-54cm-FloorMounted-BackToWall-Vitra-integraSeries_7059B003-0075
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeWC Pans
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-03-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)400
    • Bredde (mm)355
    • Dybde (mm)540
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iTyrkia
    • Produsert iTyrkia
    • Nettovekt (kg)29.24
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • UNSPSC-navnToilets
    • UNSPSC-kode30181505
    • Uniclass 2015 kodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 beskrivelseToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kode01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSanitary Facilities
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeD2030
    • CSI UniFormat II tittelSanitary Waste

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Afrika Oceania