Pure
VITRINTEC

Pure

PURE is a muntin-free system of single-glazed walls with the use of glass panes with a thickness of 10 mm or 12 mm and minimalist system profiles only 22 mm deep and 25 mm or 30 mm high. The maximum height of walls constructed in this system is 3500 mm - ETA certifacte.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Pure
  • ProduktfamiliePure
  • ProduktgruppePure
  • TypeMontering (flere objekter)
  • Utgivelsesdato2021-04-29
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)25
  • Bredde (mm)22
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Sekundært materialeGlass
  • Designet iPolen
  • Produsert iPolen
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVegger - skillevegger
  • IFC-klassifiseringringmuren