Mere High Power COB 36

Mere High Power COB 36

Smarter, more flexible, and more versatile MERE track lighting. MERE offers a wide range of optical configurations, color temperatures, accessories, and even a DIY intelligent control module. The innovative 0–10V and knob dimming design makes on-site system commissioning and individual adjustment more flexible and convenient.
Spesifikasjon
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-36S (120V)

    V – Very Narrow

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-36S (277V)

    S – Spot

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-N36S (120-277V)

    N – Narrow Flood

    935 – 3500K

    MO-R36S (120-277V)

    M – Medium Flood

    940 – 4000K

    W – Wide Flood

    Examples:
    WTK-36S-V930WT
    MO-N36S-M930BK

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.mere-high-power-cob-36
  • ProduktfamilieMERE
  • ProduktgruppeTrack
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-08-25
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
  • Uniclass 2015 kodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 beskrivelseLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures
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
BIMobject-produktbibliotek

Design App for Revit

Last inn familier direkte i Revit-modellen din med ett klikk

Få et sted for enklere tilgang til nye objekter, lagre Revit-familiene dine og samarbeid med teamet ditt.

  • Huk avArbeid direkte med BIM-objekter ved siden av Revit
  • Huk av 2 GB skylagring – lagre Revit-innholdet ditt
  • Huk av Få LCA for innebygd karbon (A1–A3) direkte fra Revit