Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

2S Clamp (M8)

Unik ref.: 2s-clamp-m8
Merke: Walraven
Produktfamilie: Pipe Fixing
Produktgruppe: Standard Clamps
Dato for publisering: 2019-08-07
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (1)

Metal clamps for fixing of steel pipe: unlined light-duty two-screw pipe clamp M8 with gapless range for insulated, steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Anti loss washers prevent screws from falling out during installation.

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Connection size (G): M8.
  • Max. allowed load (Fz): 700N (Ø10-14mm to Ø31-37mm); 950N (Ø38-46mm to Ø62-67mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


Hoved materialet : Steel
Sekundært materiale:
Designet i: Netherlands
Produsert i: Czech Republic

BIMobject Kategori: VVS - instalasjons sytemer
IFC klassifisering: Mechanical Fastener
OmniClass-nummer: 23-27 43 13
OmniClass-tittel: Mechanical Pipe Supports