Unik ref.: | 2s-clamp-m8-10 |
---|---|
Merke: | Walraven |
Produktfamilie: | Pipe Fixing |
Produktgruppe: | Standard Clamps |
Dato for publisering: | 2019-08-07 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
Metal clamps for fixing of steel pipe: unlined light-duty two-screw pipe clamp M8/10 with gapless range for insulated, steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Anti loss washers prevent screws from falling out during installation.
Produkt data url: | https://www.walraven.com/se/?pid=3945 |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/2S-Clamp-Brochure-EN... |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/SV-SE/2S%20Clamp%20(... |
Instruksjon video: | https://www.youtube.com/watch?v=anM9TCO-yH4 |
GTIN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/walraven/product/2s-clamp-m8-10
Hoved materialet : | Steel |
---|---|
Sekundært materiale: | |
Designet i: | Netherlands |
Produsert i: | Czech Republic |
BIMobject Kategori: | VVS - instalasjons sytemer |
---|---|
IFC klassifisering: | Mechanical Fastener |
OmniClass-nummer: | 23-27 43 13 |
OmniClass-tittel: | Mechanical Pipe Supports |
BIMobject®