Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies her !

Godta
;

BIS Rail Junction Angle Bracket (BUP1000)

Unik ref.: bis-rail-junction-angle-bracket-bup1000
Merke: Walraven
Produktfamilie: Rail Systems
Produktgruppe: Wall & Floor Connections
Vidde / Bredde (millimeter): 200
Høyde (millimeter): 46
Dybde (millimeter): 200
Dato for publisering: 2018-07-20
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (1)

BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: one-part support to make Strut rail fabrications, for fixing support under, on top or beside cantilever arm. Also used to strengthen rail constructions.

  • Surface treatment: part of the BIS UltraProtect® 1000 system; suitable for in- and outdoor applications; stands min. 1,000 hours salt spray test (max. 5% red rust) according to ISO 9227.
  • Rail: Strut + WM35.
  • ETIM Classification: EC010196.


Hoved materialet : Steel
Sekundært materiale:
Designet i: Netherlands
Produsert i: Czech Republic
Vekt Net (Kg): 0.9

BIMobject Kategori: VVS - instalasjons sytemer
IFC klassifisering: Mechanical Fastener
OmniClass-nummer: 23-27 43 13
OmniClass-tittel: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®