Unik ref.: | bis-ursus-foot-support-system-bup1000 |
---|---|
Merke: | Walraven |
Produktfamilie: | Roof Support |
Produktgruppe: | Rooftop AC frames |
Dato for publisering: | 2018-07-20 |
Versjon nummer / utgave nummer: | 1 |
Skriv: | Objekt (enkelt objekt) |
BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: support for rooftop installations (small pipework systems, ductwork runs, cable trays, climate installations, solar panels, walkways...). It does not penetrate the waterproof membrane. UV resistant.
Produkt data url: | https://www.walraven.com/se/?pid=1876 |
---|---|
Installasjonsinstruksjoner: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/Walraven-Rooftop-Sol... |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktsertifisering: | |
Teknisk beskrivelse: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/SV-SE/BIS%20Ursus%20... |
Instruksjon video: | https://www.youtube.com/watch?v=E95d1pCJU1o |
GTIN kode: |
QR-koden inneholder statisk URL nedenfor og vil bringe deg tilbake til denne siden hvis skannet av en enhet som iPhone eller smarttelefon
https://www.bimobject.com/no/walraven/product/bis-ursus-foot-support-system-bup1000
Hoved materialet : | Rubber |
---|---|
Sekundært materiale: | Steel |
Designet i: | Netherlands |
Produsert i: | Netherlands |
BIMobject Kategori: | VVS - instalasjons sytemer |
---|---|
IFC klassifisering: | Mechanical Fastener |
OmniClass-nummer: | 23-27 43 13 |
OmniClass-tittel: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Verdi |
---|---|
Material | Vulcanized rubber + steel |
BIMobject®