Quick-Connect Stackable Elbows - Polysulfone - 3518B
Watts

Quick-Connect Stackable Elbows - Polysulfone - 3518B

Lead Free* Models Available

Size(s):
3/8 to 1 in. CTS

Description:
Quick-Connect stackable elbows - polysulfone.

3518B-08 - 3/8 in. CTS x 3/8 in. OD
3518B-10 - 1/2 in. CTS x 1/2 in. OD
3518B-14 - 3/4 in. CTS x 3/4 in. OD
3518B-18 - 1 in. CTS x 1 in. OD

Spesifikasjon
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.6642
  • ProduktfamilieQuick-Connect Solutions
  • ProduktgruppeElbows
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2018-01-26
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - VVS / rørleggerarbeid
  • IFC-klassifiseringrørtilpasning
  • UNSPSC-navnHardware and fittings
  • UNSPSC-kode401417
  • Uniclass 2015 kodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 beskrivelsePipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kode40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBall Valves
  • OmniClass-nummer23-27 43 00
  • OmniClass-tittelPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kodeC1030
  • CSI UniFormat II tittelFittings