Funnel Adaptor - MS-950
Funnel Adaptor - MS-950
    Watts

    Funnel Adaptor - MS-950

    Watts MS-950 funnel adaptor with sealing gasket, no hub connection, and (specify) funnel.

    Spesifikasjon
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, integrated level

      Features

      • Transitions condensate lines to 2" or 3" p-trap
      • Optional bolt-on funnels
      • No hub connection


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.MS-950-funnel-adaptor
    • ProduktfamilieDrainage Solutions
    • ProduktgruppeDrainage Specialties
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-01-20
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeCast iron
    • Sekundært materialeBronze
    • Designet iUSA
    • Produsert iUSA
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriRørsystem - drenering
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • Uniclass 2015 kodeSs_30_75
    • Uniclass 2015 beskrivelseRoof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode33 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelUtility Area Drains
    • OmniClass-nummer23-31 27 00
    • OmniClass-tittelFloor Drains
    • CSI UniFormat II kodeD20
    • CSI UniFormat II tittelPLUMBING