Quick-Connect Single Stem Body Left - Polysulfone - 3591B
Watts

Quick-Connect Single Stem Body Left - Polysulfone - 3591B

Quick-Connect single stem body left - polysulfone. 3591B-1810 - 1 x 1/2 in. CTS

Spesifikasjon
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Quick-Connect-Single-Stem-Body-Left-Polysulfone-3591b
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeConnections > Aqualock
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-05-06
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)2.38
  • Bredde (tommer)8.25
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Designet iUSA
  • Produsert iUSA
  • Nettovekt (pund)3
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - VVS / rørleggerarbeid
  • IFC-klassifiseringrørtilpasning
  • UNSPSC-navnHardware and fittings
  • UNSPSC-kode401417
  • Uniclass 2015 kodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 beskrivelsePipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kode40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBall Valves
  • OmniClass-nummer23-27 43 00
  • OmniClass-tittelPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kodeC1030
  • CSI UniFormat II tittelFittings