Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
    Watts

    Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B

    Quick-Connect tee valves - polysulfone. 3550B-1008 - 1/2 in. CTS x 3/8 in. CTS 3550B-1004 - 1/2 in. CTS x 1/4 in. OD

    Spesifikasjon
    • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds, pipe fittings, tees
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Quick-Connect-Tee-Valves-Polysulfone-3550b
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeConnections > Aqualock
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-05-06
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)3
    • Dybde (mm)3
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iUSA
    • Produsert iUSA
    • Nettovekt (kg)1.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriRørsystem - VVS / rørleggerarbeid
    • IFC-klassifiseringrørtilpasning
    • UNSPSC-navnHardware and fittings
    • UNSPSC-kode401417
    • Uniclass 2015 kodeAc_10_40_63
    • Uniclass 2015 beskrivelsePipe fitting
    • CSI MasterFormat 2014 kode40 05 63
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBall Valves
    • OmniClass-nummer23-27 43 00
    • OmniClass-tittelPipe Fittings
    • CSI UniFormat II kodeC1030
    • CSI UniFormat II tittelFittings