Fransk balkongrekkverk Rundtstål 800
Fransk balkongrekkverk Rundtstål 800
    Weland AB

    Fransk balkongrekkverk Rundtstål 800

    4.0 av 5 stjerner4.0(5 anmeldelser)

    Et fransk balkongrekkverk med rundtstål som varmgalvaniseres. Rekkverket er barnesikkert og leveres komplett for enkel installasjon. Rekkverket kan pulverlakkeres i valgfri farge for å passe dine behov og preferanser.

    Spesifikasjon
    • Lengde: 800–1400 mm
      Ramme: 25 x 8 mm flattstål
      Rekkverksfylling: Rundtstål Ø11 mm, c/c 110 mm
      Barnesikkert (Ingen åpninger er over 100 mm)
      Innfesting: Mot vinduskarmen eller direkte i fasaden
      Overflatebehandling: Varmgalvanisert

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.balconet_round-bar_800-1400
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeFrench Balcony Railing
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-06-11
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1100
    Relatert
    • Hovedmaterialegalvanisert stål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Rekkverk / Gjerde
    • IFC-klassifiseringRekkverk
    • CSI MasterFormat 2014 kode05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Railings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-tittelRailing

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige
    Tyskland