Entrérist A22x22  Z-ramme Frittstående Karuselldør
Entrérist A22x22  Z-ramme Frittstående Karuselldør
Entrérist A22x22  Z-ramme Frittstående Karuselldør
Entrérist A22x22  Z-ramme Frittstående Karuselldør
Entrérist A22x22  Z-ramme Frittstående Karuselldør
Entrérist A22x22  Z-ramme Frittstående Karuselldør
Entrérist A22x22  Z-ramme Frittstående Karuselldør
    Weland AB
    Arkivert

    Entrérist A22x22 Z-ramme Frittstående Karuselldør

    En komplett frittstående entrérist ved karuselldør. Inkl. Z-ramme med justerbare ben. Risttypen har et litt tettere ristmønster som egner seg godt for butikker, kontorer og varehus osv. Entréristen er bygd opp av flattstål i begge retninger. Velg mellom en rekke ulike standardformater for raskere levering eller bestill med nøyaktige mål etter behov.

    Spesifikasjon
    • Entrérist type A
      Maskevidde: 22 x 22 mm
      Bærestang av flattstål 25/2
      Støttestang av flattstål 10/2
      Kantstang av flattstål 25/2
      Vinkelstang-ramme i Z-profil Z-50x30x28x3 mm
      Inkl. underliggende ramme og justerbare støtteben 135–185 mm
      Entrérister er dimensjonerte for gangtrafikk 5,0 kN/m2 og kundevogner 300 kg
      Alle materialer varmgalvaniseres

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.entrance_grating_a22x22_door_free_z-profile
    • ProduktfamilieFlooring
    • ProduktgruppeEntrence Grating
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-07-18
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialegalvanisert stål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriGulv - Entrance
    • IFC-klassifiseringmøblerings del
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 48 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelEntrance Floor Grids