Gangbane Flex, Veggmontering, Rekkverk Knelist
Weland AB

Gangbane Flex, Veggmontering, Rekkverk Knelist

3.8 av 5 stjerner3.8(5 anmeldelser)

Gangbane Flex Veggmontering med Rekkverksknelist bygges opp med kun standardkomponenter og monteres raskt og enkelt uten sveising. Gangbanen er justerbar i bredden og finnes i tre ulike lengder. Gangoverflaten på gangbanen er en gitterrist. Seksjonsrekkverket finnes også i flere varianter. En sparkelist kan monteres, og den forhindrer at gjenstander faller ned fra gangbanen. Gangbane Flex, Veggmontering kan også monteres med en konsoll mot vegg.

Spesifikasjon
  • Bredde: 600 til 1300, i intervaller på 50 mm
    Lengde: 2000, 3000 eller 4000 mm
    Gitterrist som reposer
    Rekkverkshøyde: 1100 mm
    Håndløper og knelist: Stålrør Ø 42 mm
    Stendere: Firkantet stålrør 40 x 40 x 3 mm
    Montering: Veggmontert konsoll, alternativt uten støtte direkte mot eksisterende underlag
    Overflatebehandling: Varmgalvanisert

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.gangway_flex_bracket_intermediate
  • ProduktfamilieRamp
  • ProduktgruppeGangway
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-08-12
  • Utgavenummer1
Relatert
  • HovedmaterialeVarmforsinket
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Ramps
  • IFC-klassifiseringRampe
  • CSI MasterFormat 2014 kode05 51 36
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Walkways
  • OmniClass-nummer23-17 23 13
  • OmniClass-tittelWalkways

Tilgjengelighet etter region

Europa
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige
Tyskland