Gangbane Flex, Rekkverk Rundtstål
Gangbane Flex, Rekkverk Rundtstål
    Weland AB

    Gangbane Flex, Rekkverk Rundtstål

    4.7 av 5 stjerner4.7(6 anmeldelser)

    Gangbane Flex med Rekkverksrundtstål bygges opp med kun standardkomponenter og monteres raskt og enkelt uten sveising. Gangbanen er justerbar i bredden og finnes i tre ulike lengder. Gangoverflaten på gangbanen er en gitterrist. Seksjonsrekkverket finnes også i flere varianter. En sparkelist kan monteres, og den forhindrer at gjenstander faller ned fra gangbanen. Gangbane Flex med støtteben monteres direkte mot underlaget.

    Spesifikasjon
    • Bredde: 600 til 1300, i intervaller på 50 mm
      Lengde: 2000, 3000 og 4000 mm
      Gitterrist som reposer
      Rekkverkshøyde: 1100 mm
      Håndløper: Stålrør Ø 42 mm
      Stendere: Firkantet stålrør 40 x 40 x 3 mm
      Mellomstendere: Rundtstål Ø 12 mm
      Knelist: Flattstål 25 x 8 mm
      Montering: Støtteben mot eksisterende underlag
      Overflatebehandling: Varmgalvanisert

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.gangway_flex_legs_round_bar
    • ProduktfamilieRamp
    • ProduktgruppeGangway
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-08-12
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeVarmforsinket
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Ramps
    • IFC-klassifiseringRampe
    • CSI MasterFormat 2014 kode05 51 36
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Walkways
    • OmniClass-nummer23-17 23 13
    • OmniClass-tittelWalkways

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige
    Tyskland