Rullestolrampe Barnesikker
Rullestolrampe Barnesikker
Rullestolrampe Barnesikker
    Weland AB

    Rullestolrampe Barnesikker

    Våre komplette rullestolramper med barnesikkert rekkverk fremstilles av gitterrister, og inkluderer i tillegg til rekkverket også vangestykker og nødvendige støtteben. De har en enkel og robust konstruksjon i varmgalvanisert stål som bidrar til stabilitet og lang levetid. Helningen på rampene kan justeres, men kan maksimalt være 1:12. Kontrastmarkering plasseres i forkant av rampen og i begynnelsen av reposet.

    Spesifikasjon
    • Bredde: 1300 mm
      Lengde: 1500–6000 mm (lagerføres i lengder fra 1500 mm og oppover i intervaller på 500 mm)
      Maskevidde gitterrist: c/c 17 x 75 mm
      Rekkverk: ø 42 mm 1.4301
      Rekkverkshøyde: 900 mm
      Helning: 1:12
      Barnesikkert rekkverk (ingen åpninger er større enn 100 mm)

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Ramp_childproof
    • ProduktfamilieRamp
    • ProduktgruppeWheelchair ramp
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-12-21
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeVarmforsinket
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Ramps
    • IFC-klassifiseringRampe
    • CSI MasterFormat 2014 kode05 51 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Ramps
    • OmniClass-nummer23-17 23 11
    • OmniClass-tittelRamps

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige
    Tyskland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText