Rampe
Rampe
Rampe
Rampe
Rampe
Rampe
    Weland AB

    Rampe

    Våre komplette ramper produseres av gitterrister og inkluderer rekkverk, vangestykker og nødvendige støtteben. De har en enkel og robust konstruksjon i varmgalvanisert stål som bidrar til stabilitet og lang levetid. Med lagerførte standardkomponenter garanterer vi korte leveringstider. Tilgjengelig med to ulike rekkverksdesign, Standard og Rundtstål. Kontrastmarkering som ekstrautstyr. Vi lagerfører også rullestoltilpassede ramper.

    Spesifikasjon
    • Bredde: 900 mm
      Lengde: 1500–10 000 mm (lagerføres i lengder 1500–10 000 mm i intervaller på 500 mm)
      Gitterristens maskeåpning: N6 c/c 17 x 75 mm
      Rekkverk: ø 42 mm 1.4301
      Rekkverkshøyde: 900 mm
      Overflatebehandling: Varmgalvanisert

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Ramp_industry_1run
    • ProduktfamilieRamp
    • ProduktgruppeWheelchair ramp
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-12-21
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeVarmforsinket
    • Sekundært materialegalvanisert stål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Ramps
    • CSI MasterFormat 2014 kode05 51 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Ramps
    • OmniClass-nummer23-17 23 11
    • OmniClass-tittelRamps

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige
    Tyskland
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText