Rullestolrampe Rundtstål
Rullestolrampe Rundtstål
Rullestolrampe Rundtstål
Rullestolrampe Rundtstål
Rullestolrampe Rundtstål
    Weland AB

    Rullestolrampe Rundtstål

    4.8 av 5 stjerner4.8(5 anmeldelser)

    Våre komplette rullestolramper med standardrekkverk c/c 500 mm fremstilles av gitterrister, og inkluderer i tillegg til rekkverket også vangestykker og nødvendige støtteben. De har en enkel og robust konstruksjon i varmgalvanisert stål som bidrar til stabilitet og lang levetid. Helningen på rampene kan justeres, men kan maksimalt være 1:12. Kontrastmarkering plasseres i forkant av rampen og i begynnelsen av reposet.

    Spesifikasjon
    • Bredde: 1300 mm
      Lengde: 1500–6000 mm (lagerføres i lengder fra 1500 mm og oppover i intervaller på 500 mm)
      Maskevidde gitterrist: c/c 17 x 75 mm
      Rekkverk: ø 42 mm 1.4301
      Rekkverkshøyde: 900 mm
      Helning: Maks. 1:12

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Ramp_standard
    • ProduktfamilieRamp
    • ProduktgruppeWheelchair ramp
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2018-12-21
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeVarmforsinket
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Ramps
    • IFC-klassifiseringRampe
    • CSI MasterFormat 2014 kode05 51 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Ramps
    • OmniClass-nummer23-17 23 11
    • OmniClass-tittelRamps