Seksjonsrekkverk rundtstål Toppmontering
Seksjonsrekkverk rundtstål Toppmontering
Seksjonsrekkverk rundtstål Toppmontering
Seksjonsrekkverk rundtstål Toppmontering
Seksjonsrekkverk rundtstål Toppmontering
    Weland AB

    Seksjonsrekkverk rundtstål Toppmontering

    4.3 av 5 stjerner4.3(10 anmeldelser)

    Toppmontert seksjonsrekkverk med rundtstål i varmgalvanisert stål og håndløper i stål. Rekkverket er barnesikkert og monteres helt uten sveising Håndløperen festes med klemmer mot rekkverksstolpene og skrus deretter fast.

    Spesifikasjon
    • Rekkverksstendere: KKR 40 x 40 x 3 mm
      Rekkverksfylling: 25 x 8 mm flattstål med rundtstål Ø11 mm, c/c 110 mm
      Håndløper: Stålrør Ø42 x 1,5 mm
      Klemfester: Stål
      Barnesikkert
      Overflatebehandling: Varmgalvanisert

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.sectional_railing_cc110_top_mounted
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeSectional Railing
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-08-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1100
    Relatert
    • Hovedmaterialegalvanisert stål
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Rekkverk / Gjerde
    • IFC-klassifiseringRekkverk
    • CSI MasterFormat 2014 kode05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Railings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-tittelRailing

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige
    Tyskland