Seksjonsrekkverk knelist Sidemontering
Seksjonsrekkverk knelist Sidemontering
Seksjonsrekkverk knelist Sidemontering
Seksjonsrekkverk knelist Sidemontering
    Weland AB

    Seksjonsrekkverk knelist Sidemontering

    3.4 av 5 stjerner3.4(8 anmeldelser)

    Sidemontert seksjonsrekkverk av typen Knelist for industrielle miljøer. Produsert i varmgalvanisert stål med håndløper og knelister i stål. Rekkverket leveres i enheter etter ønsket lengde. Hjørneskjøter for håndløper og mellomligger er inkludert. Rekkverket monteres uten sveising.

    Spesifikasjon
    • Rekkverksstendere: KKR 40 x 40 x 3 m
      Håndløper: Stålrør Ø42 x 1,5 mm 
      Mellomligger: Stålrør Ø42x1,5 mm
      Klemfester: Stål
      Overflatebehandling: Varmgalvanisert

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.sectional_railing_industry_side_mounted
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeSectional Railing
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-08-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1100
    Relatert
    • Hovedmaterialegalvanisert stål
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Rekkverk / Gjerde
    • IFC-klassifiseringRekkverk
    • CSI MasterFormat 2014 kode05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Railings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-tittelRailing

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige
    Tyskland