Seksjonsrekkverk knelist sparkelist – toppmontering
Seksjonsrekkverk knelist sparkelist – toppmontering
    Weland AB

    Seksjonsrekkverk knelist sparkelist – toppmontering

    4.8 av 5 stjerner4.8(9 anmeldelser)

    Toppmontert seksjonsrekkverk med sparkelist for industrielle miljøer. Produsert i varmgalvanisert stål med håndløper og knelister i stål. Rekkverket leveres i enheter etter ønsket lengde. Hjørneskjøter for håndløper og mellomligger er inkludert. Rekkverket kan enkelt monteres på stedet, helt uten sveising. Sparkelist bør brukes hvis mennesker skal oppholde seg under repos eller dekkekant. Finnes i lengder på 3 meter og også som rekkverkshjørner. Sparkelisten er ekstrautstyr for dette produktet, du kan altså bestille rekkverket med eller uten sparkelist.

    Spesifikasjon
    • Rekkverksstendere: KKR 40 x 40 x 3 mm
      Håndløper: Stålrør Ø42 x 1,5 mm
      Mellomligger: Stålrør Ø42x1,5 mm
      Klemfester: Stål
      Sparkelist: 130 mm høy
      Overflatebehandling: Varmgalvanisert

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.sectional_railing_with_kick_strip_top_mounted
    • ProduktfamilieRailing
    • ProduktgruppeSectional Railing
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-11-13
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)1100
    Relatert
    • Hovedmaterialegalvanisert stål
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Rekkverk / Gjerde
    • IFC-klassifiseringRekkverk
    • CSI MasterFormat 2014 kode05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Railings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-tittelRailing

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Danmark
    Finland
    Island
    Norge
    Sverige
    Tyskland