Spiral Staircase JOS
Spiral Staircase JOS
Spiral Staircase JOS
Spiral Staircase JOS
    Weland AB

    Spiral Staircase JOS

    3.2 av 5 stjerner3.2(6 anmeldelser)

    Foreta justeringer av trappen i egenskaper > Dimensjoner (se bilde 2). Familiens funksjoner har følgende begrensninger og er tilpasset vår konstruksjonsmal. Familien fungerer best innenfor følgende:

    • Radius: 800-1300 mm
    • Trinn/omløp: 15-24
    • Trinnhøyde: 173 - 220 mm
    • Trinndybde: 150-366 mm

    Spiraltrappen JOS er tilgjengelig med trappe-radius fra 800 til 1300 mm. Alle trappekomponenter er tilgjengelige i mange forskjellige versjoner for å passe til ditt miljø og dine preferanser. Takket være et enkelt design er den også enkel å montere. Spiraltrappen JOS for innendørs eller utendørs bruk er som standard varmgalvanisert. For å øke sikkerheten og tilgjengeligheten i trappen tilbyr vi en rekke ekstra tilbehør som kan forenkle disse aspektene. Utviklingsprosessen er basert på et ønske om å forbedre bærekraften samt å ta den tradisjonelle spiraltrappen til neste nivå når det gjelder materialer, design og nye tilnærminger til funksjon og konstruksjon.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.spiraltrappa-jos
    • ProduktfamilieSpiral Stairs
    • ProduktgruppeEscape and Industry
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-07-18
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialegalvanisert stål
    • Designet iSverige
    • Produsert iSverige
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBygg - Stairs
    • IFC-klassifiseringTrapp
    • Uniclass 2015 kodeEF_35_10
    • Uniclass 2015 beskrivelseStairs
    • CSI MasterFormat 2014 kode05 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Stairs
    • OmniClass-nummer23-17 23 17 13
    • OmniClass-tittelSpiral Stairs

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Sverige