Rett trapp, rekkverk knelist
Weland AB

Rett trapp, rekkverk knelist

4.0 av 5 stjerner4.0(15 anmeldelser)

Weland produserer effektivt stabile, sikre og lettmonterte rette trapper av høy kvalitet. Trappene produseres i stål og består av noen få hovedkomponenter. Trappetrinnene og rekkverkene finnes i mange forskjellige utførelser, men trappetrinnene produseres vanligvis av gitterrist med sikkerhetsforkant.

Spesifikasjon
  • Bredde: 400–2000 (i intervaller på 100 mm opptil 1800 mm) Øvrig bredde: 2000 mm
    Trappetrinn av gitterrist TH6-S med sikkerhetsbeslag, maskevidde: c/c 34 x 75 mm
    Håndløper og stendere: Stålrør Ø 42 mm
    Knelist: Stålrør Ø 28 mm
    Rekkverkshøyde: 1100 mm

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.st-stair_last_step_below_floor_level_in
  • ProduktfamilieStraight stairs
  • ProduktgruppeEscape and industry
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-04-17
  • Utgavenummer2
Relatert
  • HovedmaterialeVarmforsinket
  • Designet iSverige
  • Produsert iSverige
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBygg - Stairs
  • IFC-klassifiseringTrapp
  • Uniclass 2015 kodeEF_35_10
  • Uniclass 2015 beskrivelseStairs
  • CSI MasterFormat 2014 kode05 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMetal Stairs
  • OmniClass-nummer23-17 23 17
  • OmniClass-tittelStairs

Tilgjengelighet etter region

Europa
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige
Tyskland