Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
westgate/products/2e96844c-766a-493f-b67f-97a7b7a4b37b
Hjemmeside
Kategorier
Belysning
Takmontert
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
Tilgjengelig i USA
WESTGATE
Følg
SCX - 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear LED Lights
SCX-SERIES
LED 2-3/4" Superior Architectural Seamless Linear Lights
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
Technical Specs
Voltage
: 120~277VAC 50/60Hz
Ambient Temperature
: -13°F~104°F
Dimmable
: 0~10V dimmable
CRI
:>80
Power Factor
:>0.95
Efficacy
: 110LM/W
IP Rating
: IP54
Life Span
: 50,000 hours
Housing
: White, Aluminum
Lens
: Frosted Polycarbonate
Certifications:
UL Listed, Damp Location, IP54
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
SCX-SERIES
Produktfamilie
Architectural Lighting
Produktgruppe
Linear Luminaires
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-11-10
Utgavenummer
1
Bredde (tommer)
2.75
Dybde (tommer)
12
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://www.westgatemfg.com/product/SCX-SERIES
Monteringsanvisning
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FMAN%2FSCX%20installation.pdf?alt=media
Teknisk beskrivelse
https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/westgatedash-d1341.appspot.com/o/documents%2FCAT%2FSCX%20CATALOG.pdf?alt=media
Relatert
Relatert
Hovedmateriale
Aluminium
Sekundært materiale
polykarbonat
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Belysning - Takmontert
CSI MasterFormat 2014 kode
26 50 00
CSI MasterFormat 2014 tittel
Lighting
OmniClass-nummer
23-35 47 11
OmniClass-tittel
Lighting Fixtures
Lignende produkter
WESTGATE
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
Last ned
WESTGATE
BOL-608 - Square Bollard Open Design
Last ned
WESTGATE
BOL-505 - Round Path-Light Bollard Lights
Last ned
WESTGATE
BOL-502 - Rectangular Path-Light Bollard
Last ned
WESTGATE
BOL-700 - Glare-Free Path Bollard
Last ned
WESTGATE
LLVT - 480V LED Linear Vapor Light
Last ned