Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped
Wilkins

Wilkins F480S&YF Fire OS&Y Untapped

Wilkins F48 OS&YF

Compliance:

  • NSF 372
  • AWWA Compliant C515
  • C-550
  • UL® Listed
  • C-UL® Classified
  • FM® Approved

Features:

  • Available in sizes 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
  • Outside stem and yoke, resilient wedge gate valve
  • Low-lead law compliant


Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.zurn-F48OSYF
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeDouble Check Assembly
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-09-02
  • Utgavenummer1
  • Høyde (tommer)17.75
  • Bredde (tommer)7.87
  • Dybde (tommer)7.5
Relatert
  • HovedmaterialeDuctile Iron
  • Sekundært materialeRustfritt stål
  • Designet iUSA
  • Nettovekt (pund)42
Klassifisering
  • BIMobject kategoriRørsystem - Ventiler
  • IFC-klassifiseringVentil
  • Uniclass 2015 kodePr_65_54_95_05
  • Uniclass 2015 beskrivelseBackflow prevention devices
  • CSI MasterFormat 2014 kode40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 tittelSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass-nummer23-27 31 11
  • OmniClass-tittelBackflow Preventors