Wilkins FP51 Grooved Reducers
Wilkins

Wilkins FP51 Grooved Reducers

Zurn reducers connect pipes of different sizes.

Compliance
• UL ® Listed
• C-UL® Listed
• FM® Approved

Features

  • Maximum Pressure: 2X - 4X 400 PSI 6X - 10X 300 PSI
    Spesifikasjon
    • keywords: 212X112-FP51


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.zurn-fp51
    • ProduktfamilieFire Protection
    • ProduktgruppeFire Sprinkler System
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-09-02
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • HovedmaterialeDuctile Iron
    • Designet iUSA
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBrannprodukter - Sprinklersystemer
    • CSI MasterFormat 2014 kode21 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFire Suppression
    • OmniClass-nummer23-29 33 00
    • OmniClass-tittelFire Suppression System Components