CAVO MOUNTING HOUSING trimless linear
CAVO MOUNTING HOUSING trimless linear
    XAL

    CAVO MOUNTING HOUSING trimless linear

    Installation housing in pressed steel sheet with rectangular cut-out; for trimless installation in plasterboard ceilings; special edge design with perforations for better adhesion of filler; 3 or 6 cylindrical spotlight heads can be installed without tools by means of magnetic holders; simple electrical connection of the spotlights due to non-reversible plug and play connection; housing powder coated; hot plug protection
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.CAVO_MOUNTING_HOUSING_trimless_linear
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeCeiling | Recessed
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-07-14
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)608
    • Bredde (mm)269
    • Dybde (mm)120
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • ETIM-kodeEG000027
    • ETIM-navnLuminaires
    • UNSPSC-navnLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-kode3911
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring
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
    Lignende produkter

    4.1 av 5 stjerner 4.1 (8)
    4.8 av 5 stjerner 4.8 (24)
    4.5 av 5 stjerner 4.5 (10)