COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
COMBO trim
    XAL

    COMBO trim

    4.5 av 5 stjerner4.5(11 anmeldelser)
    Round luminaire housing in aluminium with trim; suitable for installation in plasterboard ceilings; suitable for ceiling thickness of 10-25 mm; surface powder coated; up to ø600 mm: installation without tools using snap spring closure; highly reflective coating of the PCB for improved efficiency; completely homogeneously illuminated, satinised or microprismatic PMMA cover; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; external converter for ceiling insertion, for through-wiring suitable
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.COMBO_trim
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeCeiling | Recessed
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-04-09
    • Utgavenummer3
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeAkryl
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • IFC-klassifiseringLampe
    • UNSPSC-navnLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-kode3911
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-tittelLamps
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring
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
    Lignende produkter

    4.5 av 5 stjerner 4.5 (10)
    4.4 av 5 stjerner 4.4 (31)
    4.8 av 5 stjerner 4.8 (24)
    4.1 av 5 stjerner 4.1 (8)