MICROPRISMATIC UGR < 22 MOVE IT 45
XAL

MICROPRISMATIC UGR < 22 MOVE IT 45

Linear light inset made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; surface anodised; flush with profile system; completely homogeneously illuminated, microprismatic PMMA cover; with CSP (Chip-Scale-Packaging) technology for maximum efficiency; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering; hot plug protection
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.MICROPRISMATIC_UGR_22_MOVE_IT_45
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeCeiling | Track
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2020-12-17
  • Utgavenummer3
  • Høyde (mm)48
  • Bredde (mm)43
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Designet iØsterrike
  • Produsert iØsterrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • ETIM-kodeEG000027
  • ETIM-navnLuminaires
  • UNSPSC-navnLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-kode3911
  • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 beskrivelseLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD5020
  • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring
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
Lignende produkter

4.8 av 5 stjerner 4.8 (24)
4.1 av 5 stjerner 4.1 (8)
4.5 av 5 stjerner 4.5 (10)