MITA circle 160 trimless
MITA circle 160 trimless
    XAL

    MITA circle 160 trimless

    Ring shaped luminaire housing in die-cast aluminium; extremely slim design; for trimless installation in plasterboard ceilings; surface powder coated; incl. blind cover made of plastic in the cut-out; optional: SASSO 60 round, SASSO 60 round sensor or SASSO 60 round emergency for installation in the cut-out available as an accessory; high gloss reflector with faceted design; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.MITA_circle_160_trimless
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeCeiling | Recessed
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-08-01
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)155
    • Dybde (mm)40
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • ETIM-kodeEG000027
    • ETIM-navnLuminaires
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures
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
    Lignende produkter

    4.1 av 5 stjerner 4.1 (8)
    4.8 av 5 stjerner 4.8 (24)
    4.5 av 5 stjerner 4.5 (10)