MOVE IT 25 trimless system
MOVE IT 25 trimless system
MOVE IT 25 trimless system
    XAL

    MOVE IT 25 trimless system

    Extruded aluminium profile with 28 mm width groove; suitable for trimless installation in plasterboard ceilings with 12.5 mm ceiling thickness; suitable for wall or ceiling mounting; designed for continuous lighting systems, 90° angle connectors for flexible system design; with integrated power track profile for take off of supply voltage and DALI signal; surface anodised; insets can be installed flexibly and without tools by means of magnetic holders+locking
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.MOVE_IT_25_trimless_system
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeCeiling | Track
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2019-04-09
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)55
    • Bredde (mm)106
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • ETIM-kodeEG000027
    • ETIM-navnLuminaires
    • UNSPSC-navnLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-kode3911
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring
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
    Lignende produkter

    4.9 av 5 stjerner 4.9 (8)
    4.8 av 5 stjerner 4.8 (23)
    4.1 av 5 stjerner 4.1 (8)
    5.0 av 5 stjerner 5.0 (5)