OPAL HIGH PERFORMANCE MOVE IT 25
XAL

OPAL HIGH PERFORMANCE MOVE IT 25

Linear light inset made of PMMA; light inset can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; flush with profile system; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; with CSP (Chip-Scale-Packaging) technology for maximum efficiency; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; hot plug protection
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.OPAL_HIGH_PERFORMANCE_MOVE_IT_25
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeCeiling | Track
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2019-04-09
  • Utgavenummer3
  • Høyde (mm)45
  • Bredde (mm)27
Relatert
  • HovedmaterialeAkryl
  • Designet iØsterrike
  • Produsert iØsterrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • ETIM-kodeEG000027
  • ETIM-navnLuminaires
  • UNSPSC-navnLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-kode3911
  • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 beskrivelseLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD5020
  • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring
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
Lignende produkter

4.9 av 5 stjerner 4.9 (8)
4.1 av 5 stjerner 4.1 (8)
4.8 av 5 stjerner 4.8 (23)
4.8 av 5 stjerner 4.8 (12)