SASSO 100 round downlight trim
SASSO 100 round downlight trim
SASSO 100 round downlight trim
    XAL

    SASSO 100 round downlight trim

    Round recessed spotlight; installation without tools in mounting set with ball catch system; with trim; surface lacquered; symmetric radiation characteristic; precise radiation characteristic due to high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.SASSO_100_round_downlight_trim
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeCeiling | Recessed
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-06-29
    • Utgavenummer3
    • Høyde (mm)95
    • Bredde (mm)97
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeAkryl
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • IFC-klassifiseringLampe
    • ETIM-kodeEG000028
    • ETIM-navnLamps
    • UNSPSC-navnLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-kode3911
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-tittelLamps
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring
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
    Lignende produkter

    4.9 av 5 stjerner 4.9 (8)
    4.8 av 5 stjerner 4.8 (23)
    4.1 av 5 stjerner 4.1 (8)
    5.0 av 5 stjerner 5.0 (5)