SASSO 100 round suspended downlight
SASSO 100 round suspended downlight
SASSO 100 round suspended downlight
    XAL

    SASSO 100 round suspended downlight

    Cylindrical spotlight made of aluminium; surface light inset lacquered; surface housing powder coated; pendant fitting with cable suspension; incl. feed (black or white); can be individually shortened; precise radiation characteristic due to high quality lens system; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring; converter included in canopy
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.SASSO_100_round_suspended_downlight
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeCeiling | Suspended
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-06-29
    • Utgavenummer3
    • Høyde (mm)122
    • Bredde (mm)100
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeAkryl
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • IFC-klassifiseringLampe
    • ETIM-kodeEG000028
    • ETIM-navnLamps
    • UNSPSC-navnLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-kode3911
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
    • OmniClass-nummer23-35 45 15
    • OmniClass-tittelLamps
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring
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
    Lignende produkter

    4.0 av 5 stjerner 4.0 (7)
    4.4 av 5 stjerner 4.4 (28)
    4.4 av 5 stjerner 4.4 (9)
    4.8 av 5 stjerner 4.8 (18)