SASSO 60 square ceiling wallwasher floor
SASSO 60 square ceiling wallwasher floor
SASSO 60 square ceiling wallwasher floor
    XAL

    SASSO 60 square ceiling wallwasher floor

    Square ceiling mounted spotlight made of aluminium; surface light inset lacquered; surface housing powder coated; luminaire housing can be attached to mounting plate without tools by interlock; asymmetric radiation characteristic; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire for through wiring; converter integrated into spotlight head
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.SASSO_60_square_ceiling_wallwasher_floor
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeCeiling | Surface
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-04-07
    • Utgavenummer3
    • Høyde (mm)108
    • Bredde (mm)72
    • Dybde (mm)72
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeAkryl
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • ETIM-kodeEG000027
    • ETIM-navnLuminaires
    • UNSPSC-navnLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-kode3911
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring
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
    Lignende produkter

    4.9 av 5 stjerner 4.9 (8)
    4.1 av 5 stjerner 4.1 (8)
    4.8 av 5 stjerner 4.8 (23)
    4.8 av 5 stjerner 4.8 (12)