SASSO 60 square wallwasher floor trimless
SASSO 60 square wallwasher floor trimless
SASSO 60 square wallwasher floor trimless
    XAL

    SASSO 60 square wallwasher floor trimless

    Square recessed spotlight; installation without tools in mounting set (trimless) with ball catch system; surface lacquered; installation possible in different housings; precise radiation characteristic with asymmetrical light distribution; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; no multiple shadows; efficient LEDs with very good colour rendering
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.SASSO_60_square_wallwasher_floor_trimless
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeCeiling | Recessed
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-04-07
    • Utgavenummer3
    • Høyde (mm)48
    • Bredde (mm)72
    • Dybde (mm)72
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialeAkryl
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • ETIM-kodeEG000027
    • ETIM-navnLuminaires
    • UNSPSC-navnLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-kode3911
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring
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
    Lignende produkter

    4.1 av 5 stjerner 4.1 (8)
    4.8 av 5 stjerner 4.8 (24)
    4.5 av 5 stjerner 4.5 (10)