SONO IP54 surface
SONO IP54 surface
SONO IP54 surface
SONO IP54 surface
    XAL

    SONO IP54 surface

    Round luminaire housing in die-cast aluminium; surface powder coated; suitable for wall or ceiling mounting; completely homogeneously illuminated, satinised PMMA cover; same luminance for all size versions; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; luminaire with 2 cable openings and plug-in terminals for through wiring
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.SONO_IP54_surface
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeCeiling | Surface
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-07-14
    • Utgavenummer2
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • ETIM-kodeEG000027
    • ETIM-navnLuminaires
    • UNSPSC-navnLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-kode3911
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring
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
    Lignende produkter

    4.9 av 5 stjerner 4.9 (8)
    4.8 av 5 stjerner 4.8 (23)
    4.1 av 5 stjerner 4.1 (8)
    5.0 av 5 stjerner 5.0 (5)