STREAMCUT wall
STREAMCUT wall
    XAL

    STREAMCUT wall

    Recessed wall luminaire in aluminium in a simple, minimalist design; surface anodised and powder coated in dark grey or black; partially printed safety glass, fixed with stainless steel screws; reflector in matt anodised aluminium with asymmetric radiation characteristic; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; degree of protection IP 65, with pressure compensation valve; ambient temperatures from -20°C to + 50°C; separate luminaire wiring compartment, suitable for through wiring
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.STREAMCUT_wall
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeWall | Surface
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-07-14
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)200
    • Bredde (mm)150
    • Dybde (mm)70
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • ETIM-kodeEG000027
    • ETIM-navnLuminaires
    • UNSPSC-navnLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-kode3911
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring
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
    Lignende produkter

    4.9 av 5 stjerner 4.9 (8)
    4.8 av 5 stjerner 4.8 (23)
    4.1 av 5 stjerner 4.1 (8)
    5.0 av 5 stjerner 5.0 (5)