TUBO 60 surface
TUBO 60 surface
    XAL

    TUBO 60 surface

    Supporting profile in extruded aluminium; end cap in aluminium; surface powder coated; suitable for wall or ceiling mounting; light control via high quality lens system for maximum, homogeneous illumination; completely homogeneously illuminated, cylindrical HPO (High Performance Opal) cover; energy-efficient LEDs with very good colour rendering
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.TUBO_60_surface
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeCeiling | Surface
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-10-13
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)60
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Takmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • ETIM-kodeEG000027
    • ETIM-navnLuminaires
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures
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
    Lignende produkter

    4.0 av 5 stjerner 4.0 (7)
    4.4 av 5 stjerner 4.4 (28)
    4.8 av 5 stjerner 4.8 (18)