UNICO wall recessed 1 lamp trim
UNICO wall recessed 1 lamp trim
    XAL

    UNICO wall recessed 1 lamp trim

    Recessed wall luminaire in aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; with trim; 1 lamp; surface powder coated; incl. external converter; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; asymmetrical light distribution; installation optionally for floor or ceiling illumination; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.UNICO_wall_recessed_1_lamp_trim
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeWall | Recessed
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-07-26
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)80
    • Bredde (mm)43
    • Dybde (mm)53
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Designet iØsterrike
    • Produsert iØsterrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
    • IFC-klassifiseringlysarmaturen
    • ETIM-kodeEG000027
    • ETIM-navnLuminaires
    • UNSPSC-navnLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-kode3911
    • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
    • OmniClass-nummer23-35 47 11
    • OmniClass-tittelLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD5020
    • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring
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
    Lignende produkter

    4.8 av 5 stjerner 4.8 (24)
    4.1 av 5 stjerner 4.1 (8)
    4.5 av 5 stjerner 4.5 (10)