UNICO wall recessed 1 lamp trimless
XAL

UNICO wall recessed 1 lamp trimless

Recessed wall luminaire in aluminium; installation without tools in mounting set with ball catch system; for trimless installation; 1 lamp; surface powder coated; incl. external converter; high-quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; asymmetrical light distribution; installation optionally for floor or ceiling illumination; energy-efficient high power LEDs with very good colour rendering
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.UNICO_wall_recessed_1_lamp_trimless
  • ProduktfamilieLighting
  • ProduktgruppeWall | Recessed
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-07-26
  • Utgavenummer2
  • Høyde (mm)80
  • Bredde (mm)43
  • Dybde (mm)53
Relatert
  • HovedmaterialeAluminium
  • Designet iØsterrike
  • Produsert iØsterrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriBelysning - Veggmontert
  • IFC-klassifiseringlysarmaturen
  • ETIM-kodeEG000027
  • ETIM-navnLuminaires
  • UNSPSC-navnLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC-kode3911
  • Uniclass 2015 kodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 beskrivelseLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 tittelLighting
  • OmniClass-nummer23-35 47 11
  • OmniClass-tittelLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kodeD5020
  • CSI UniFormat II tittelLighting & Branch Wiring
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
Lignende produkter

4.8 av 5 stjerner 4.8 (24)
4.1 av 5 stjerner 4.1 (8)
4.5 av 5 stjerner 4.5 (10)