RM-WAP-16 Wireless Access Point

RM-WAP-16 Wireless Access Point

16 Channel Wireless Access Point

Spesifikasjon
    • Access point of 1.9 GHz band wireless microphone system
    • Available in 16 channels
    • Dante audio/control reception and PoE power are provided through a single network cable
    • Case is paintable
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.rm-wap-16-wireless-access-point
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeWireless Microphone System
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-01-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)42.8
    • Bredde (mm)171.2
    • Dybde (mm)172.5
    Relatert
    • Nettovekt (kg)0.81
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektronikk - lyd elektronikk
    • ETIM-kodeEC000816
    • ETIM-navnWLAN access point
    • Uniclass 2015 kodeSs_75_10_21_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLocal area network (LAN) systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode27 21 33
    • CSI MasterFormat 2014 tittelData Communications Wireless Access Points
    • OmniClass-nummer23-37 13 00
    • OmniClass-tittelInformation Technology Equipment