RM-WAP-8 Wireless Access Point

RM-WAP-8 Wireless Access Point

8 Channel Wireless Access Point

Spesifikasjon
    • Access point of 1.9 GHz band wireless microphone system
    • Available in 8 channels
    • Dante audio/control reception and PoE power are provided through a single network cable
    • Case is paintable
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.rm-wap-8-wireless-access-point
  • ProduktfamilieProfessional Audio
  • ProduktgruppeWireless Microphone System
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-01-20
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)42.8
  • Bredde (mm)171.2
  • Dybde (mm)172.5
Relatert
  • Nettovekt (kg)0.65
Klassifisering
  • BIMobject kategoriElektronikk - lyd elektronikk
  • ETIM-kodeEC000816
  • ETIM-navnWLAN access point
  • Uniclass 2015 kodeSs_75_10_21_48
  • Uniclass 2015 beskrivelseLocal area network (LAN) systems
  • CSI MasterFormat 2014 kode27 21 33
  • CSI MasterFormat 2014 tittelData Communications Wireless Access Points
  • OmniClass-nummer23-37 13 00
  • OmniClass-tittelInformation Technology Equipment