VXC8 Ceiling Speaker
VXC8 Ceiling Speaker

    VXC8 Ceiling Speaker

    The VXC Series offers three different woofer sizes, allowing you to choose the speaker that is most suitable for your venue.
    Spesifikasjon
    • 8" cone woofer with a 1" soft dome tweeter
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.vxc8-ceiling-speaker
    • ProduktfamilieProfessional Audio
    • ProduktgruppeVXC Series
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-01-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)259
    • Bredde (mm)325
    • Dybde (mm)325
    Relatert
    • Nettovekt (kg)6.6
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriElektronikk - lyd elektronikk
    • ETIM-kodeEC000682
    • ETIM-navnLoudspeaker set
    • Uniclass 2015 kodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 beskrivelseLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelAudio-Visual Equipment
    • OmniClass-nummer23-37 15 29 11 13
    • OmniClass-tittelLoudspeakers