Publiser produktene dine
USA
Norsk
Språk
Prosjektplassering
Publiser produktene dine
Gratis registrering
Logg inn
yamaha/products/75339fa7-fd3a-4c4c-be0a-8e2b92ba081f
Hjemmeside
Kategorier
Elektronikk
lyd elektronikk
VXS5 Surface Mount Speaker
Tilgjengelig i USA
Yamaha Corporation
Følg
VXS5 Surface Mount Speaker
The VXS Series lineup features two full-range models and two subwoofers, allowing you to choose the optimal model for a particular application and, if necessary, combine it with a subwoofer for venues that require a stronger bottom end.
Last ned
Spesifikasjon
Spesifikasjon
5.25" cone woofer with a 0.75" soft dome tweeter
Tekniske spesifikasjoner
Tekniske spesifikasjoner
Unik ref.
vxs5-surface-mount-speaker
Produktfamilie
Professional Audio
Produktgruppe
VXS Series
Type
Objekt (enkelt objekt)
Utgivelsesdato
2026-01-20
Utgavenummer
1
Høyde (mm)
280
Bredde (mm)
176
Dybde (mm)
163
Lenker
Lenker
Produktets nettadresse
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/
Instruksjonsvideo
https://audioversity.yamaha.com/course/introduction-yamaha-products-bgm-applications
Teknisk beskrivelse
https://asia-oceania.yamaha.com/en/business/audio/products/speakers/vxs/resources.html
Relatert
Relatert
Nettovekt (kg)
3.6
Klassifisering
Klassifisering
BIMobject kategori
Elektronikk - lyd elektronikk
ETIM-kode
EC000682
ETIM-navn
Loudspeaker set
Uniclass 2015 kode
Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 beskrivelse
Loudspeakers
CSI MasterFormat 2014 kode
11 52 00
CSI MasterFormat 2014 tittel
Audio-Visual Equipment
OmniClass-nummer
23-37 15 29 11 13
OmniClass-tittel
Loudspeakers
Lignende produkter
Yamaha Corporation
DM7 Digital Mixing Console
Last ned
Yamaha Corporation
RM-WGL Wireless Microphone
Last ned
Yamaha Corporation
CS-800 Video Sound Bar for Huddle Rooms
Last ned
Yamaha Corporation
VXL1-16 Column Line Array Speaker
Last ned
Yamaha Corporation
VXL1-24-WR Loudspeaker
Last ned
Yamaha Corporation
RM-WGS Wireless Microphone
Last ned